Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Kollmorgen
ec_series
Elektrozylinder EC1 - Baureihe EC1
Kollmorgen
ec_series
Elektrozylinder EC1 - Baureihe EC1
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EC1-AKM11B-CNR-10-03M-50-MF1-FC2-CO
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Teile-Nr.
PN
Serie
SR
Motortyp
MT
Motoroptionen – Steckverbinder
MOC
Motoroptionen – Bremsen
MOB
Motoroptionen – Steuerung
MOCTR
Servoverstärker-Verhältnis
DR
Spindelsteigung
SCL
Hublänge
SL
Kundenspezifische Hublänge
CUS [Zoll]
Zylindermontage
CM
Kolbenstangenenden
RE
1
EC1-AKM11B-CNR-10-03M-50-MF1-FC2-CO
EC1
AKM11B = AKM11B-ANCNx-00 bürstenlos, Servomotor
C = Geschirmte Kabel; 0,5 m mit IP65-Steckern
N = Keine Bremse
R = Resolver
10 = 1,0:1 Schrägverzahnte Getrieberäder
03M = Kugelgewindetrieb, 3 mm/U
50 = 50 mm Gesamthub
0
MF1 = Rechteckiger Flansch vorne
FC2 = Gabelkopf (einschließlich MT1M)
Komprimierte Darstellung anzeigen (1 konfigurierbares Produkt)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
Kollmorgen
- Elektrozylinder EC1
Kurztext
Baureihe EC1
Letzte Änderung
10.04.2025 12:29:21
Einheit
Schlagworte
Elektrozylinder
Klassifikationen
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften